Leiterplattenklemme - MK3DS 3/18-36-5,08 GY38 LPNZ03 - 1723360

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 18, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723360
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 5 Stk
GTIN 4017918228590
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 116,220 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen