Leiterplattenklemme - MK3DSH 3/ 3-5,08 KMGY - 1723344

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723344
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
GTIN 4017918258153
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,960 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen