Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 6-STF-SHL-7,62 BD:W2,BR- - 1723269

Steckerteil, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, U = 1000 V, I = 41 A, Nennquerschnitt = 6 mm², Befestigungsflansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723269
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356121910
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71,380 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen