Leiterplattenklemme - MK3DS 1,5/ 2-5,08 JC LTGY - 1723263

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723263
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
GTIN 4017918230135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,235 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen