Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO1EISE - 1723133

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): , Nennstrom (Ex): , Nennspannung (Ex): , Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, : , Farbe: grün, Kontaktoberfläche:Anschlussart Zinn, Montage: ,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723133
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356119191
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen