Leiterplattengrundleiste - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 YE - 1717424

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717424
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFQA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356138482
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,084 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen