Stiftleiste - PST 1,3/14-H-5,0 - 1717372

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Stiftleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717372
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACLBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 435 (C_1_2013)
GTIN 4046356138734
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,410 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland SK (Slowakei)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen