Leiterplattenklemme - MKDS 3/17 BD:BLOCK B - 1717350

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 17, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717350
Verpackungseinheit 1
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen