MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR32 - 1717225

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717225
Verpackungseinheit 110 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEFB -
Mindestbestellmenge 110 Stk
GTIN 4055626476865
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,434 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen