DFMC 0,5/10-ST-2,54 GN - 1717214

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattenstecker, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717214
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAADAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626480183
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,226 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen