Leiterplattengrundleiste - DMC 0,5/ 4-G1-2,54 OGP20THRR44 - 1717213

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: orange, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten, Pinlänge [P]: 2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717213
Verpackungseinheit 300 Stk
Verkaufsschlüssel AAADGB -
Mindestbestellmenge 300 Stk
GTIN 4055626480473
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85366930

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback