DMC 0,5/10-G1-2,54 GNP20THRR44 - 1717212

Abbildung zeigt eine 3-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
  • Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717212
Verpackungseinheit 300 Stk
Verkaufsschlüssel AAADGB -
Mindestbestellmenge 300 Stk
GTIN 4055626480176
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,100 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen