MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717210
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEFA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626461151
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,643 g
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen