PC 5/ 3-G-7,62 BK PIN 3,4 - 1717203

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717203
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626496337
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,411 g
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback