MKDS 2,5/ 4-5,08 H1L - 1717192

Abbildung zeigt eine Kombination als 12-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717192
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626461106
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,640 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen