TSPC 5/ 8-STCL-7,62 BK - 1717183

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717183
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626479286
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,570 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen