Leiterplatten-Hybridgrundleiste - PCH 6/ 3+4-G-7,62 - 1717103

Abbildung zeigt eine 3+4 polige Variante

Leiterplatten-Hybrid-Grundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Platzersparnis durch die Kombination von Signalen und Leistung in einer Grundleiste
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717103
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626530512
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 82,000 g

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen