neu

Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 4-G1-7,62 BK - 1717018

Abbildung zeigt 4-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Erweiterter Berührschutz im Steckgesicht für höchste Sicherheit auch im ungesteckten Zustand
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1717018
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel AABCBA -
Mindestbestellmenge 25 Stk
GTIN 4055626514956
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,720 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland CN (China)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen