Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 BKAULUB NZ - 1716975

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1716975
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356136389
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,723 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback