Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+,BR - 1715593

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels in der Farbe grün

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1715593
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626407951
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,238 g
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen