Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT PIN1,9 - 1715154

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1715154
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356102377
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen