SMD-Messerleisten - FP 1,27/ 32-MH - 1714917

Abbildung zeigt eine 12-polige Variante mit 12 Kontakten

SMD-Messerleiste, Nennstrom bei 20 °C: 1,4 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 32, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: SMD-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Kompakte, hochpolige Board-to-board- oder Wire-to-board-Steckverbinder für platzsparende Gerätedesigns
  • Gestapelte, koplanare oder orthogonale Leiterplattenverbindungen erlauben höchste Flexibilität im Gerät
  • Messer- und Federleisten unterschiedlicher Bauhöhen kombinierbar - für individuelle Leiterplattenabstände von 8 mm ... 13,8 mm
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1714917
Verpackungseinheit 560 Stk
Verkaufsschlüssel AADABA -
Mindestbestellmenge 560 Stk
GTIN 4055626402956
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,030 g
Zolltarifnummer 85366930

Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen