Stecker-Set - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Kein Bild verfügbar

Stecker-Set, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1714626
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFOA -
GTIN 4055626379227
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,300 g
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen