Leiterplattenklemme - MKDSN 1,5/ 4 BD:6-3 - 1714621

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1714621
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356096416
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,600 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen