Leiterplattensteckverbinder - PTS 1,5/ 5-PH-5,0 BK - 1714302

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1714302
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AACGBA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4055626350042
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,180 g
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen