Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Nettopreis:
Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.
Gesamt : 0.0
Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.
"$pageName" auf
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
"$pageName" auf