Prüftrennstecker - PTS-5,08-16 BK - 1713986

Abbildung zeigt eine 1-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 16, Montage: Löten, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Farblich abgesetzte Trennstecker zur einfachen Stromkreisunterbrechung
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713986
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAZAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626343570
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 45,588 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen