Leiterplattensteckverbinder - MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,4BDS11-42 - 1713612

Abbildung zeigt eine 4-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713612
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626320359
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,200 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen