Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/ 8-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713525

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713525
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093163
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen