Leiterplattensteckverbinder - QC 0,5/ 3-ST-3,81 CN2 - 1713351

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713351
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAC -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626320700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,980 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen