Steckerteil - QC 1,5/ 4-ST CP1,3 - 1713340

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1713340
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAC -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626320816
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,884 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen