Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 5-3,81 GY - 1712975

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712975
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AAABAA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
GTIN 4055626301921
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,133 g
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen