Leiterplattenklemme - MKDSN 1,5/ 3-5,08 GYBD:ALO-AL2 - 1712726

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712726
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
GTIN 4055626293400
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,688 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen