Leiterplattenklemme - PTS 1,5/16-5,0-H - 1712658

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712658
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACBCA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626291048
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,000 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen