Leiterplattenklemme - SPTA 1,5/ 7-3,81 GN/BKMIXPBDRL - 1712599

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712599
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABFA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626290522
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,788 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen