Leiterplattensteckverbinder - MCC 1/13-STZ-3,81 GY7035 2CN - 1712391

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: lichtgrau, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
  • Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1712391
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAD -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626290034
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,860 g
Zolltarifnummer 85472000

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen