Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 GY35BD-DQSO - 1711868

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711868
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626263397
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,235 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen