Leiterplattenklemme - FKIC 2,5/ 3-TB-5,08 - 1711815

Abbildung zeigt die 16-polige Produktvariante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Stand-Offs ermöglichen Reinigen oder Vergießen der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711815
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAACBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356083614
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,360 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen