Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 2-GSF-7,62 - 1711654

Abbildung zeigt 3-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Standardgrundleiste - auch für Stecker mit automatisch verriegelndem Click-and-Lock-System geeignet
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711654
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626246697
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,220 g
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen