Leiterplattenklemme - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1711492

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 8, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711492
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAABAA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4055626241647
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,849 g
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen