Leiterplattensteckverbinder - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BD:1-6 - 1711227

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711227
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAF -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626296555
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,380 g
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen