Leiterplattenklemme - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB MIXGNYE-GY - 1711030

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: mehrfarbig

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1711030
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABEAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626209234
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,982 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen