Leiterplattensteckverbinder - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BDL-N´ - 1710980

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710980
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFBB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626196961
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,710 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen