Leiterplattengrundleiste - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR AU - 1710779

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 14 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710779
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEFB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626200200
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,839 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen