Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 6-ST RD - 1710549

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: rot, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710549
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626161709
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,247 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen