Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: türkisgrün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710500
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAD -
GTIN 4055626157320
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,708 g
Zolltarifnummer 85472000

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen