Leiterplattenklemme - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 TSH1LBD-5TA - 1710134

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710134
Verpackungseinheit 250 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 250 Stk
GTIN 4055626142159
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,354 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen