Leiterplattensteckverbinder - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierte Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1710018
Verpackungseinheit 140 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFEB -
Mindestbestellmenge 140 Stk
GTIN 4055626128580
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,600 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen