Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grauweiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709737
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626113371
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,967 g
Zolltarifnummer 85366990

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen