Leiterplattenklemme - PLH 16/ 7-15 MIX BK/GN/BK - 1709692

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-Lock-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1709692
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel AABEAA -
Mindestbestellmenge 25 Stk
GTIN 4055626083308
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,634 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen